Tampa opaca a.100 l.600 UC239

EAN
3250616132399
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
24,96 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    em barramentos
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    224 mm
  • Altura produto instalado
    100 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA