Tampa opaca a.200 l.600 UC233

EAN
3250616132337
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
30,80 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    596 mm
  • Altura produto instalado
    200 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • builtinheight
    200 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA