Tampa opaca a.150 l.600 UC232

EAN
3250616132320
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
26,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    318 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • builtinheight
    150 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    zincado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA