Actuador analógico expansão 4 canais TYF684E

EAN
3250616059955
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Modo de fixação
    REG
Funções
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
Conectividade
  • Sinais de saída
    DIN 18252
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    24 V AC
  • Tensão de entrada
    24 V
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de saída
    0 / 10 V
  • Tensão de saída do sensor
    0 ... 1; 0 ... 10 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de saída
    20 mA
  • Corrente de saída por canal
    máx. 20 mA
Dimensões
  • Largura
    4 modules
Potência
  • Consumo
    170 mA
  • Potência total dissipada em IN
    2.9 W
Resistência
  • Carga de saída actual
    500 Ω
  • Carga de saída de tensão
    > 1 kΩ
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED vermelho de programação
Ligação
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    0.14…2.5 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    0.34…4 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.5…4 mm²
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    4
Utilização
  • Orientação forçada (objecto de 1 bit)
    via canal 2
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA