The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TYF684

Actuador analógico 4 canais TYF684

EAN
3250616059962
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt

Actuador analógico 4 canais

TYF684

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Calha DIN
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Tensão
  • Tensão de saída
    0 - 10 V

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration TYF684
PDF
Hager Relatório de RoHS TYF684
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYF684 | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYF684

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYF684 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYF684

    Actuador analógico 4 canais

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    592,26 kB
    Imagem Manual de instalação en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    585,64 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    103,71 kB
    Imagem Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Base de dados de produtos KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    82,95 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Portugal

    Description d'application ETS TYF684_TYF684E

    ETS Application description

    PDF
    602,86 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2023-02-13 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A