Acoplador linha KNX TYF130

EAN
3250617577359
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
491,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    bus EIB
Funções
  • Funções easy link
    pode ser usado como amplificador de linha
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Dimensões
  • Largura
    2 modules
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.5 W
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com 2 LED`s amarelos de tráfego de dados para linha de hierarquia mais alta ou mais baixa ; Com LED de operação verde, LED de programação vemelho e LED de diagnóstico vermelho
Ligação
  • Tipo de ligação ao Bus
    bornes de ligação TG008
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA