![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Gateway KNX/DALI TYA670WD2
EAN
3250618502497
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Funções
-
ligarpara balastros electrónicos e transformadores Tronic com interface Dali/DSI
Configuração
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
operaçãofuncionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
-
Interruptores de selecção manual / botões4 botões de operação manual para ligar/desligar (mais claro/mais escuro) e função bus ligado/desliga
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização110 / 240 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço240 V DC
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão DALI16 V DC
Dimensões
-
Profundidade70 mm
-
Altura de montagem a partir da calha DIN63 mm
-
Largura4 modules
-
Altura90 mm
-
Largura72 mm
Potência
-
Potência consumida0.15 W
-
Potência total dissipada em IN3 W
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñocinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Ligação
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Cabo
-
Comprimento do cabo DALI com 1,5 mm²máx. 300 m
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Equipamento
-
Número de saídas1
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
Série de design principalKNX
Instruções
-
Texto de indicaçãoOs grupos 1 a 16 podem ser implementados com até 64 dispositivos; grupos 17-32 com até 2 dispositivos.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TYA670WD2
PDF2 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF117 KBDeclaration
PDF125 KB -
documento PEP
PDF436 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências