The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TYA670W

Gateway KNX/DALI TYA670W

EAN
3250618502374
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Gateway KNX/DALI

TYA670W

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Equi­pa­mento
  • Servidor web
    Sim
  • Número de canais
    1
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento
    240 - 240 V
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21 - 32 V
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de sistema de inter­face bus/­ga­teway multi­média
    Inter­face do sistema de ilumi­na­ção/­DALI
Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS
Potência
  • Consumo de energia VA
    0,15 VA
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP30
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    5 - 45 °C
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Dimen­sões
  • Largura
    72 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm
  • Número de unidades de largura
    4
Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    DRA (adap­tador de calha DIN)
Textos
  • Tensão
    Como DALI prin­cipal e fonte de alimen­tação para dispo­si­tivos DALI
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration TYA670W
PDF
Hager Relatório de RoHS TYA670W
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TYA670W | Hager Portugal

    Descarregar imagem TYA670W

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TYA670W | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TYA670W

    Gateway KNX/DALI

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, nl-NL 2018-02-09 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, nl-NL 2018-02-09

    PDF
    3,02 MB
    Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2018-05-22 | Hager Portugal

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2018-05-22

    PDF
    3,01 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    9,43 MB
    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    10,72 MB
    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX en-GB 2020-01-01

    KNXPROD
    6,10 MB
    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    6,15 MB
    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX en-GB 2020-01-01

    VD5
    6,82 MB
    Imagem ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Portugal

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Base de dados de produtos KNX de-DE 2020-01-01

    VD5
    6,93 MB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description TYA670W | Hager Portugal

    Application description TYA670W

    Guia de Aplicação en-GB 2018-07-12

    PDF
    3,55 MB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A