The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
cenários de iluminação
máx. 64 dispositivos DALI no máx. 16 grupos EIB e máx. 16 cenários luminosos
-
ligar
para balastros electrónicos e transformadores Tronic com interface Dali/DSI
-
operação
funcionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
-
Indicação / visor
Visor LED vermelho de 2 dígitos para indicação de grupo em operação manual
-
Interruptores de selecção manual / botões
4 botões de operação manual para ligar/desligar (mais claro/mais escuro) e função bus ligado/desliga
-
botão / botão de pressão
com botão de programação e LED vermelho de programação
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão de serviço
240 V DC
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
-
voltagem
como DALI principal e alimentação para dispositivos DALI
-
-
Altura de montagem a partir da calha DIN
63 mm
-
-
-
-
Potência consumida
0.15 W
-
Potência total dissipada em IN
3 W
-
Color independiente de las líneas de diseño
cinzento claro
-
-
Tipo de tratamento da superficie
não-tratado
-
Tipo de carga
produto DALI
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Comprimento do cabo DALI com 1,5 mm²
máx. 300 m
-
Modos de configuração possíveis
system
-
programar
Substituição de dispositivo DALI em caso de detecção de defeito ou se possível utilização do ETS
-
-
Tipo de produto:
tipo de produto: DALI
-
Temperatura de funcionamento
5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
Aplicações
KNX - actuadores
-
família de produtos:
família de produtos: iluminação
-
Série de design principal
KNX
-
Texto de indicação
Os grupos 1 a 16 podem ser implementados com até 64 dispositivos; grupos 17-32 com até 2 dispositivos.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA