TYA664AN

EAN
3250617579889
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
704,68 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    REG
Funções
  • Módulo de BUS amovível
    Não
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
  • arranque suave
    arranque suave para preservação da lâmpada
Configuração
  • Nº de módulos
    8
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    funcionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
  • Interruptores de selecção manual / botões
    Interruptor de selecção para operação manual / bus, bem como configuração de carga
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    5200 mA
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    230 V AC
  • Tensão de entrada
    230 V AC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    < 2.4 mA
Dimensões
  • Largura
    8 modules
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    por canal 300 VA
  • Potência iluminação incandescente
    5 / 300 W
  • Potência total dissipada em IN
    0.35 W
  • Potência dissipada pelo comando
    1 W
  • Transformadores eletrónicos
    por canal 300 W
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230V +10% / -15%
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • pwrdimmableenergysavinglamps
    por canal 60 W
  • Potência lâmpadas fluorescentes
    60W
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    8
  • pwrdimmableledlamps
    por canal 60 W
  • pwrdimmable230vretrofitledlamps
    por canal 60 W
  • Potência LED
    60 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    300 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    por canal 300 W
Ligação
  • Tipo de carga
    Universal
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Tipo de variador
    actuador de variação
  • Expandibilidade modular
    Não
  • princípio de reduzir a intensidade da luz
    corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
  • baixo ruído
    baixo nível de ruído
Utilização
  • Operação local / operação manual
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA