Actuador persianas 8 canais 230V KNX-S TYA628A

EAN
3250616059580
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
626,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Nº de saídas estores/persianas
    8
  • Modo de fixação
    REG
Funções
  • Módulo de BUS amovível
    Não
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
Configuração
  • Nº de módulos
    6
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • Interruptores de selecção manual / botões
    8 botões de operação manual para cima / baixo por canal / dispositivo
Principais características eléctricas
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    6 A
Voltagem
  • Tensão auxiliar
    230…240 V AC
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    15.5 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    9 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente de comutação máxima
    6 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,6
    máx. 6 A
Dimensões
  • Profundidade
    65 mm
  • Largura
    6 modules
  • Altura
    90 mm
Potência
  • Potência de utilização a 230V em AC1
    1380 W
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • Nº de contactos
    8
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Expandibilidade modular
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA