Actuador bin./est. 8 canais 10A KNX-S TYA608B
EAN
3250616059733
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
450,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
modo multifaseadequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
-
funçãocom função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas ; com função de persiana
-
ligarpara ligar/desligar p. ex. 8 cargas independentes ou activação de 4 motores
-
modo de operaçãopossível qualquer operação a partir da função subir/descer e função de ligar/desligar
Configuração
-
Nº de módulos6
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSim
-
operaçãoA operação manual pode ser ativada através da seleção do interruptor, efectuando a desativação da função KNX
-
Indicação / visorLED de status integrado no botão de operação manual
-
Interruptores de selecção manual / botõesbotões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
-
botão / botão de pressãocom botão de programação iluminado
Principais características eléctricas
-
Corrente nominal10 A
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de saída230 V~
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)15 mA
-
Consumo energia BUS (idle)9 mA
-
Nº de circuitos de entradas0
-
Corrente de alimentação máx.10 A
-
Corrente de comutação em cos φ = 0,8máx. 10 A
Dimensões
-
Largura6 modules
-
Altura90 mm
-
Largura105 mm
Potência
-
Potência máx. com transformadores electrónicos1000 W
-
Potência total dissipada em IN6 W
-
Potência de saída1200 W
-
Transformadores convencionais1200 VA
-
Transformadores eletrónicos1000 W
Gestão de iluminação
-
- com balastro eletrónico (EB)15 x 36 W
-
capacitiveload1000 VA
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas de poupança de energia12 x 23 W
-
Potência lâmpadas fluorescentes12x23W
-
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série15 x 36 W
Gestão de iluminação LED
-
número máximo de lâmpadas LED / CFL12
-
Lâmpadas LED 230V12 x 23 W
-
Potência LED144 W
-
LEDLED de status integrado no botão de operação manual
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes1200 W
-
Lâmpadas incandescentes de 230 V1200 W
-
Lâmpadas halógeneas 230 V1200 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V1200 W
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível0,75 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido0,75 / 2,5mm²
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de contactos8 NA
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
modo de ligaçãocom terminais plug-in QuickConnect
-
conexão busligação bus por meio de terminal
-
Tipo de ligaçãoBorne sem parafusos
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
regulaçãohorário de comutação em mudança de direcção programável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Expandibilidade modularNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TYA608B
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
VD51 MBKNXPROD803 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TYA608B
PDF11 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF312 KBPDF307 KB
Mais transferências