![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Actuador bin./est 6 canais 16A Cap KNX-S TYA606D
EAN
3250616059795
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
431,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoREG
Funções
-
modo multifaseadequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
Configuração
-
Nº de módulos4
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSim
-
Interruptores de selecção manual / botõesbotões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
-
Corrente nominal16 A
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)4 mA
-
Consumo energia BUS (idle)3 mA
-
Nº de circuitos de entradas0
-
Corrente de alimentação máx.16 A
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade65 mm
-
Largura4 modules
-
Altura90 mm
Potência
-
Potência máx. com transformadores electrónicos1200 W
-
Potência total dissipada em IN12 W
-
Potência de saída2300 W
-
Capacidade máxima de corte8625 W
-
Transformadores convencionais1600 VA
-
Transformadores eletrónicos1200 W
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzento claro
Gestão de iluminação
-
- com balastro eletrónico (EB)20 x 36 W
-
capacitiveload1200 VA
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas de poupança de energia12 x 23 W
-
Potência lâmpadas fluorescentes18x23W
-
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série20 x 36 W
-
- compensado paralelamente1500 W /200 µF
Gestão de iluminação LED
-
número máximo de lâmpadas LED / CFL18
-
Potência LED216 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes2300 W
-
Lâmpadas incandescentes de 230 V2300 W
-
Lâmpadas halógeneas 230 V2300 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V2300 W
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Expandibilidade modularNão
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TYA606D
PDF1 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD646 KBVD51 MB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TYA606D
PDF11 MB -
documento PEP
PDF307 KBPDF311 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências