The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TYA606C
    EAN
    3250616059801
    Quantidade
    1 Uni.

    Actuador bin./est. 6 canais 16A KNX-S TYA606C

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Actuador bin./est. 6 canais 16A KNX-S

    TYA606C

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Sim
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    • Número de unidades de largura
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente máx. de comu­tação
      16 A
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Consumo de corrente do barra­mento em não funci­o­na­mento
      3 mA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência da lâmpada incan­des­cente 230 V
      2300 - 2300 W
    • Potência de saída
      2300 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2300 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      2300 - 2300 W
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      30V DC via bus
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Função
      Com funções de segu­rança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posi­ci­o­na­mento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2022-05-04
    PDF
    311,78 kB
    REACH declaration TYA606C
    PDF
    Relatório de RoHS TYA606C
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TYA606C | Hager Portugal

      Descarregar imagem TYA606C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TYA606C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TYA606C

      Actuador bin./est. 6 canais 16A KNX-S

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-03-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-03-04

      PDF
      1,78 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      646,43 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01

      VD5
      1,36 MB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Imagem Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Portugal

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guia de Aplicação pt-PT 2013-11-22

      PDF
      11,43 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A