Actuador bin./est. 6 canais 4A KNX-S TYA606A

EAN
3250616059825
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
353,58 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    sim
Funções
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
  • função
    com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas ; com função de persiana
  • ligar
    Para comutação, e. de 6 cargas independentes ou ativação de 3 unidades
  • modo de operação
    possível qualquer operação a partir da função subir/descer e função de ligar/desligar
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    A operação manual pode ser ativada através da seleção do interruptor, efectuando a desativação da função KNX
  • Indicação / visor
    LED de status integrado no botão de operação manual
  • Interruptores de selecção manual / botões
    botões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação iluminado
Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    4 A
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de saída
    230 V~
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    4 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    3 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente de alimentação máx.
    4 A
  • Corrente de comutação em cos φ = 0,8
    máx. 4 A
Dimensões
  • Profundidade
    65 mm
  • Largura
    4 modules
  • Altura
    90 mm
Potência
  • Potência máx. com transformadores electrónicos
    800 W
  • Potência total dissipada em IN
    1 W
  • Potência de saída
    800 W
  • Transformadores convencionais
    800 VA
  • Transformadores eletrónicos
    800 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    12 x 36 W
  • capacitiveload
    800 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas de poupança de energia
    6 x 23 W
  • Potência lâmpadas fluorescentes
    6x23W
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    12 x 36 W
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    6
  • Lâmpadas LED 230V
    6 x 23 W
  • Potência LED
    72 W
  • LED
    LED de status integrado no botão de operação manual
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    800 W
  • Lâmpadas incandescentes de 230 V
    800 W
  • Lâmpadas halógeneas 230 V
    800 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    800 W
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,75 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,75 / 2,5mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • Tipo de contactos
    6NA
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais plug-in QuickConnect
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
  • regulação
    horário de comutação em mudança de direcção programável
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Expandibilidade modular
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA