Det. pres. 360º reg. ilum. KNX saliente TXC511
EAN
3250617573955
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação4 - 4 m
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Ciclo de trabalho mínimo60 s
Funções
-
Ciclo de trabalho máximo30 min
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Intensidade de corrente
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados12 mA
Deteção
-
Ângulo de deteção360 - 360
-
Ângulo de deteção horizontal360 - 360
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Textos
-
Modo de instalaçãoPara montagem no teto à superfície 60 ou caixa de parede oca
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto TXC511
Det. pres. 360º reg. ilum. KNX saliente
PDF -
Manual de instalação
Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511
Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF254,44 kB
Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01
PDF473,97 kB
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26
PDF4,44 MB
Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2016-07-26
PDF3,76 MB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TXC511
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD223,13 kB
Mais transferências