The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TXB601B
    EAN
    3250616048904
    Quantidade
    1 Uni.

    Actuador bin 1 canal 10A encast KNX TXB601B

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Actuador bin 1 canal 10A encast KNX

    TXB601B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Cone­ti­vi­dade
    • Ligação ao cabo bus KNX
      Sim
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy
    Dimen­sões
    • Altura
      44 mm
    • Largura
      43 mm
    • Profun­di­dade
      22 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Equi­pa­mento
    • Com comando manual
      Sim
    • Frequência RF bidi­re­ci­onal
      Não
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      10 A
    • Corrente absor­vida bus (repouso)
      5 mA
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência da lâmpada incan­des­cente 230 V
      600 - 600 W
    • Potência de saída
      600 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      600 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      600 - 600 W
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de alimen­tação do sistema
      30V DC via bus
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.5 - 2.5 mm²
    Texto
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration TXB601B
    PDF
    Hager Relatório de RoHS TXB601B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXB601B | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXB601B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXB601B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXB601B

      Actuador bin 1 canal 10A encast KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem LEAFLET ID1_6LE000368B_TYB601B_TXB601B_ES_PT | Hager Portugal

      LEAFLET ID1_6LE000368B_TYB601B_TXB601B_ES_PT

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2019-11-12

      PDF
      429,46 kB
    • Guia do utilizador

      Imagem Guia do utilizador en-GB 2019-11-08 | Hager Portugal

      Guia do utilizador en-GB 2019-11-08

      PDF
      334,01 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for TXB601B | Hager Portugal

      ETS Database for TXB601B

      Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      114,92 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description TXB601 | Hager Portugal

      Application description TXB601

      Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2014-09-02

      PDF
      2,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A