The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Variador 4 canais 300W KNX
TXA664A
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
modo multifase
adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
-
arranque suave
arranque suave para preservação da lâmpada
-
-
operação
funcionamento manual também possível sem bus p. ex. no próprio actuador
-
Interruptores de selecção manual / botões
Interruptor de selecção para operação manual / bus, bem como configuração de carga
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
-
-
Tensão de entrada
230 V AC
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Consumo energia BUS (tranferência)
< 2.3 mA
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
-
pwrdimmableconventionaltransformers
por canal 300 VA
-
Potência iluminação incandescente
20 / 300 W
-
Potência total dissipada em IN
1.71 W
-
Potência do variador
0 / 300 W
-
Transformadores eletrónicos
por canal 300 W
-
Tensão de alimentação
230V +10% / -15%
-
Número de lâmpadas economizadoras de energia
por canal máx. 8
-
pwrdimmableenergysavinglamps
por canal 60 W
-
Potência lâmpadas fluorescentes
4 x 60W
-
nbrdimmable230vretrofitledlamps
máx. por canal 8
-
número máximo de lâmpadas LED / CFL
8
-
pwrdimmableledlamps
por canal 60 W
-
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes
300 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
por canal 300 W
-
-
Seção transversal do condutor (flexível)
0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)
0.75…2.5 mm²
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system
-
Ligação ao bus incluída
Sim
-
-
Tipo de variador
Universal
-
-
Elemento de potência suplementar utilizável
Não
-
Expandibilidade modular
Não
-
princípio de reduzir a intensidade da luz
corte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
-
baixo ruído
baixo nível de ruído
-
Operação local / operação manual
Sim
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-20…70 °C
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA