Actuador bin./est. 8 canais 16A Cap KNX TXA608D

EAN
3250616048829
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
478,73 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    sim
Funções
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
  • função
    com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas ; com função de persiana
  • ligar
    para ligar/desligar p. ex. 8 cargas independentes ou activação de 4 motores
  • modo de operação
    possível qualquer operação a partir da função subir/descer e função de ligar/desligar
Configuração
  • Nº de módulos
    6
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    A operação manual pode ser ativada através da seleção do interruptor, efectuando a desativação da função KNX
  • Indicação / visor
    LED de status integrado no botão de operação manual
  • Interruptores de selecção manual / botões
    botões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
  • botão / botão de pressão
    com botão de programação iluminado
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de saída
    230 V AC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    6 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    4 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente de alimentação máx.
    16 A
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Largura
    6 modules
  • Altura
    90 mm
Potência
  • Potência máx. com transformadores electrónicos
    1200 W
  • Potência de saída
    2300 W
  • Capacidade máxima de corte
    11500 W
  • Transformadores convencionais
    1600 VA
  • Transformadores eletrónicos
    1200 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    20 x 36 W
  • capacitiveload
    1200 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas de poupança de energia
    23 W
  • Potência lâmpadas fluorescentes
    18x23W
  • - compensado paralelamente
    1500 W /200 µF
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    18
  • Lâmpadas LED 230V
    18 x 23 W
  • Potência LED
    216 W
  • LED
    LED de status integrado no botão de operação manual
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2300 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    2300 W
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,75 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,75 / 2,5mm²
  • Tipo de carga
    carga capacitiva
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • Tipo de contactos
    8 NA
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais plug-in QuickConnect
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    easy, system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    8
  • Expandibilidade modular
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Aparelho da família
    TXA
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA