Actuador bin./est. 6 canais 10A KNX TXA606B

EAN
3250616048850
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
326,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    REG
Funções
  • modo multifase
    adequado para ligar/desligar diferentes condutores externos
Configuração
  • Nº de módulos
    4
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • Interruptores de selecção manual / botões
    botões de operação manual para ligar / desligar (cima / baixo) e função de barramento on / off por canal / dispositivo
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    10 A
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    5 mA
  • Consumo energia BUS (idle)
    3 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente de alimentação máx.
    10 A
  • Intensidade nominal
    10 A
Dimensões
  • Largura
    4
  • Altura
    90 mm
Potência
  • Potência máx. com transformadores electrónicos
    1000 W
  • Potência de saída
    1200 W
  • Capacidade máxima de corte
    5400 W
  • Transformadores convencionais
    1200 VA
  • Transformadores eletrónicos
    1000 W
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    15 x 36 W
  • capacitiveload
    1000 W
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas de poupança de energia
    23 W
  • Potência lâmpadas fluorescentes
    12x23W
  • Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série
    15 x 36 W
Gestão de iluminação LED
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    12
  • Potência LED
    144 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1200 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    1200 W
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.75…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.75…2.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    6
  • Expandibilidade modular
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA