Actuador binário 6 canais 16A KNX TXA206C
EAN
3250616049666
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Conectividade
-
Ligação ao cabo bus KNXSim
-
Sistema bus RF KNXNão
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Dimensões
-
Número de unidades de largura4
Equipamento
-
Com comando manualSim
-
Frequência RF bidirecionalNão
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Potência
-
Potência de saída2300 W
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 2.5 mm²
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto TXA206C
Actuador binário 6 canais 16A KNX
PDF -
Manual de instalação
Module 6 sorties TXA206A, TXA206B, TXA206C, TXA206D
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF1,73 MB
Module 6 sorties TXA206A, TXA206B, TXA206C, TXA206D
Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT 2020-01-01
PDF900,96 kB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TXA206
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD2465,13 kB -
Guia de Aplicação
Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202
Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01
PDF781,83 kB -
descrição da função
Description d'application TXA20Y
descrição da função en-GB 2020-01-01
PDF728,96 kB
Mais transferências