The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TXA116
    EAN
    3250616049000
    Quantidade
    1 Uni.

    Fonte alimentação 2x 30V DC 320mA KNX TXA116

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Fonte alimentação 2x 30V DC 320mA KNX

    TXA116

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão de saída
      28 - 32 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Texto
    • Fusível
      Com proteção eletró­nica contra curto-­cir­cuito e sobre­carga
    • Ligação
      Deve ser ligado um condutor de terra prote­gido
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V CA

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2022-05-04
    PDF
    312,36 kB
    REACH declaration TXA116
    PDF
    Hager Relatório de RoHS TXA116
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXA116 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXA116

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXA116 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXA116

      Fonte alimentação 2x 30V DC 320mA KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Module alimentation TXA116 | Hager Portugal

      Module alimentation TXA116

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      423,74 kB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,61 kB
      Imagem Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A