The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Quantidade
    1 Uni.

    Kit Configurador KNX Easy TXA101

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Kit Configurador KNX Easy

    TXA101

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Servidor web
      Sim
    • Número de canais
      1
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      21 - 32 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de sistema de inter­face bus/­ga­teway multi­média
      Inter­face múltipla
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      easy
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 45 °C
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com sina­li­za­dores LED
      Sim
    Dimen­sões
    • Largura
      41,50 mm
    • Profun­di­dade
      10 mm
    Texto
    • Etiqueta
      Com porta-e­ti­queta
    • Conec­tores e termi­nais
      Com 2 tomadas USB tipo B, compa­tível com USB 2.0
    Funções
    • Número de canais em operação
      500

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TXA101 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TXA101

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TXA101 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TXA101

      Kit Configurador KNX Easy

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Ferramenta

      Imagem Hager Pilot MacOS | Hager Portugal

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Imagem Hager Pilot Windows | Hager Portugal

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Imagem Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Portugal

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A