Programador digital 2 canais 7d KNX TXA022
EAN
3250616040991
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
315,55 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para programadores horários 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Equipamento
-
Número de canais2
-
Mudança de verão/invernoSim
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Funções
-
Reserva de energia43830 h
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +45 °C
Materiais
-
CorCinzento-claro
Textos
-
FunçãoFunções como, p. ex., comutação, regulação da intensidade da luz, estores, cenários de iluminação, aquecimento, modos de funcionamento, data, hora
Capacidade
-
Número de módulos2
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1 - 6 mm²
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade97 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MBManual de instalação nl-NL, pt-PT 2009-10-23
PDF3,03 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD525,12 kBBase de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,17 kB
Mais transferências