Det. presença 360º ON/OFF KNX saliente TX510
EAN
3250616045101
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
245,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto está descontinuado. Para saber a sua disponibilidade, prazo de entrega e preço, contacte o seu distribuidor.
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interface/gateway KNX 2 produtos disponíveis
-
Acessórios para detetores de movimento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Ciclo de trabalho mínimo30 s
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXNão
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Intensidade de corrente
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados12 mA
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Textos
-
FunçãoFunções de comutação, funções de regulação da intensidade da luz, funções de comando de estores, funções do codificador, funções de comando forçado, funções de cenário, funções de aquecimento e funções do temporizador, modo de 2 canais
-
Modo de instalaçãoPara montagem no teto à superfície 60 ou caixa de parede oca
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26
PDF4,60 MBManual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF254,44 kBManual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2016-07-26
PDF5,24 MB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TX510
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD289,46 kB -
descrição da função
descrição da função en-GB 2020-01-01
PDF964,05 kB
Mais transferências