![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busbus EIB
-
Modo de fixaçãofecho
Funções
-
funçãocom função de protecção de válvula
-
modo de operaçãoModos de operação: conforto, modo de espera, redução noturna, proteção contra gelo / calor
Configuração
-
Pré-montadopré-montado, com cabo
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
-
entradas bináriascom 2 entradas binárias independentes
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
-
Tensão de alimentação do sistema30V DC via bus
Corrente eléctrica
-
Consumo do bus10 mA
-
Consumo energia BUS (tranferência)10 mA
-
Nº de circuitos de entradas2
Dimensões
-
Profundidade produto instalado65 mm
-
Altura produto instalado84 mm
-
Largura produto instalado50 mm
Disparador
-
Tempo de execução20 s/mm
Medição
-
Temperatura pré-regulada reduzidadiminuição de 2 a 8°C
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Características mecânicas
-
maxcontrollerstroke6 mn
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom 5 LEDs para exibição do curso da válvula
Ligação
-
Tipo de ligação ao Busbornes de ligação TG008
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Cabo
-
Cabo pré-fabricado≈ 1 m
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem, easy
-
Temperatura pré-regulada conforto10 / 30 °C
-
Força de regulação>120 N
Equipamento
-
Reconhecimento de fim de cursoautomático
-
aquecimentopara modo de aquecimento ou arrefecimento
-
controlopara controle contínuo de PI
Segurança
-
Temperatura pré-regulada de anulação de aquecimento reduzido3 / 10 °C
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Temperatura
-
Temperatura pré-regulada Ecodiminuição de 0.5 a 4º C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TX502
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF117 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências