The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TX206H

Actuador p/ electroválvulas 6 canais KNX TX206H

EAN
3250616049581
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Actuador p/ electroválvulas 6 canais KNX

TX206H

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Conec­ti­vi­dade
  • Sistema bus RF KNX
    Não
Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento do bus
    21 - 32 V
  • Tensão de saída
    24 - 24 V
  • Tensão auxi­liar
    110 - 230 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente máx. de comu­tação
    2 A
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    0.5 - 1.5 mm²
Dimen­sões
  • Número de unidades de largura
    17
Textos
  • Função
    Com função de proteção de válvula
  • Fusível
    À prova de curto-­cir­cuito e prote­gido contra sobre­carga (micro­fu­sí­vel)
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de encaixe

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration TX206H
PDF
Hager Relatório de RoHS TX206H
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TX206H | Hager Portugal

    Descarregar imagem TX206H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TX206H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TX206H

    Actuador p/ electroválvulas 6 canais KNX

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Actionneur de chauffage 6 canaux TX 206H | Hager Portugal

    Actionneur de chauffage 6 canaux TX 206H

    Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    719,75 kB
    Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

    PDF
    1,24 MB
    Imagem Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

    PDF
    1,11 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Logiciel d'application ETS du TX206H | Hager Portugal

    Logiciel d'application ETS du TX206H

    Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD2
    94,62 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Description d'application TX206H | Hager Portugal

    Description d'application TX206H

    Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    367,50 kB
  • descrição da função

    Imagem Description d'application TX206H | Hager Portugal

    Description d'application TX206H

    descrição da função en-GB 2020-01-01

    PDF
    840,76 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A