The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Solu­ções RF KNX
    • KNX RF - quic­klink e berker.net
    • TU418
    EAN
    3250616014183
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • KNX RF - quic­klink e berker.net

    Telecomando 18 canais RF KNX TU418

    Preço
    220,53 €
    / Uni. *
    220,53 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Telecomando 18 canais RF KNX

    TU418

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência de trans­missão
      868 - 868 MHz
    • Frequência de trans­missão de rádio
      868,30 MHz
    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      6 - 6 V
    Funções
    • Alcance máximo de trans­missão de rádio dentro de casa
      30 m
    • Alcance máximo de trans­missão de rádio ao ar livre
      100 m
    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      Rádio KNX
    • Cate­goria do recetor
      2
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      7
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      134 mm
    • Largura
      50,2 mm
    • Profun­di­dade
      16 mm
    Equi­pa­mento
    • Com bateria
      Sim
    Pilha
    • Auto­nomia da bateria
      5 anos
    Texto
    • Função
      Funções adici­o­nais simples: +6 cená­rios, modo de funci­o­na­mento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/­baixo, Função de reset (de acordo com defi­nição de fábrica)
    • Ilumi­nação
      Com ilumi­nação do porta-e­ti­queta em função do movi­mento e atuação

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TU418
    PDF
    Relatório de RoHS TU418
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TU418 | Hager Portugal

      Imagem do produto TU418

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TU418 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TU418

      Telecomando 18 canais RF KNX

      PDF
    • Manual de utilzação

      Imagem Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Portugal

      Manual de instruções en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      3,68 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores | Hager Portugal

      Micromódulos - Soluções wireless - comando, iluminação e estores

      Brochura pt-PT 2015-08-24

      PDF
      7,19 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TU418

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      210,83 kB
      Imagem Logiciel d'application ETS du TU418 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TU418

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      464,59 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      85145185 - S.1/B.x - tecla simples KNX RF,antr mate
      85145185
      S.1/B.x - tecla simples KNX RF, antr mate
      Preço
      81,00 €
      / Uni. *
      81,00 €
      / Uni. *
    • 2
      85745283 - B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
      85745283
      B.7 - prog. horário KNX RF, alu mate
      Preço
      132,83 €
      / Uni. *
      132,83 €
      / Uni. *
    • 3
      85145188 - S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
      85145188
      S.1/B.x - tecla simples KNX RF, br mate
      Preço
      76,41 €
      / Uni. *
      76,41 €
      / Uni. *
    • 4
      85745285 - S.1/B.x - prog. horário KNX RF,antr mate
      85745285
      S.1/B.x - prog. horário KNX RF, antr mate
      Preço
      129,01 €
      / Uni. *
      129,01 €
      / Uni. *
    • 5
      85145183 - B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
      85145183
      B.7 - tecla simples KNX RF, alu mate
      Preço
      100,12 €
      / Uni. *
      100,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A