Telecomando 4 canais RF KNX TU404
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Frequência de transmissão868 - 868 MHz
-
Tensão de funcionamento6 - 6 V
-
Protocolo RadiofrequênciaRF KNX
-
Categoria do recetor2
-
Número de teclas (gang)4
-
Índice de proteção IPIP50
-
Temperatura de funcionamento-10 - 45 °C
-
Altura83 mm
-
Largura46,5 mm
-
Profundidade15,80 mm
-
Com bateriaSim
-
Autonomia da bateria5 anos
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03
PDF5,79 MBManual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-03-14
PDF6,25 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Brochura
Brochura 2015-08-24
PDF7,19 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD150,19 kBBase de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5204,55 kB