Módulo 1 entr. + 1 saída 10A RF KNX IP55 TRE400

EAN
3250615989253
Quantidade
1 Uni.
149,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Nº de saídas estores/persianas
    0
Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • cenários de iluminação
    gravação de cenários, bloq.
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado, controlo forçado, botão para cima / para baixo
Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo de 2 núcleos
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    com operação manual ligada/desligada
  • activação
    Activação, por exemplo através de interruptor, botões de pressão, temporizador
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração e função
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
  • entradas
    com alimentação independente, alimentação eléctrica, entrada binária para contacto livre de potencial
Principais características eléctricas
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
Voltagem
  • Tensão de entrada
    5 V
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    1
  • Corrente do sinal de entrada
    33 µA
  • Corrente de comutação
    máx. 10 A
Dimensões
  • Comprimento
    150 mm
  • Diâmetro
    53 mm
  • Altura
    35 mm
  • Largura
    85 mm
Frequência
  • Frequência de recepção de rádio
    868.3 MHz
  • radiotransmissionreceptionfrequencylist
    863.3 MHz
Potência
  • Potência de saída
    2300 W
  • Pot.máx.de incandescentes por saída
    1500 VA
  • Transformadores convencionais
    600 VA
  • Transformadores eletrónicos
    600 W
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Medição
  • Tensão de aquisição de entrada
    5 V V
Alcance
  • Alcance máx.
    30m em interior / 100m em campo aberto
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    cinzento claro
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de iluminação
  • - com balastro eletrónico (EB)
    6 x 58 W
  • capacitiveload
    600 VA
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas de poupança de energia
    100 W
  • Lâmpadas fluorescentes compactas
    6 x 18 W
  • - compensado paralelamente
    36 W
Gestão de iluminação LED
  • Lâmpadas LED 230V
    100 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    1500 W
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para instalação atrás mecanismos de embutir
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Cabo
  • Comprimento do cabo binário extensível a
    máx. 5 m
  • Comprimento do cabo binário
    máx. 5 m
  • abraçadeira de cabo
    com placas de montagem e relevas de deformação
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy, PB
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Sim
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • Número de canais de rádio
    1
  • Nº de canais
    1
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
Utilização
  • Tempo de pulso
    mín. 50 ms
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Actuadores de rádio KNX
  • família de produtos:
    família de produtos: saída
  • Série de design principal
    Berker.Net
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA