EAN
3250615989277
Quantidade
1 Uni.
Preço
95,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    1
  • Modo de fixação
    saliente
Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de pressão, contacto NO
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    1
Dimensões
  • Altura produto instalado
    76 mm
  • Largura produto instalado
    49 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão
    868 MHz
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação com botões de pressão
    3 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Saliente
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    2
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP55
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA