![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
EAN
3250615985200
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
Nº de saídas estores/persianas1
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Módulo de BUS amovívelNão
-
funções quicklinkfunções de quicklink: 2 cenas, controlo forçado, botão para cima / para baixo
Configuração
-
Nº de módulos0
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSim
Conectividade
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Principais características eléctricas
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V AC
Corrente eléctrica
-
Nº de circuitos de entradas2
-
Corrente de comutação máxima5 A
Dimensões
-
Dimensão (Ø x A)53 x 27 mm
Frequência
-
Frequência de recepção de rádio868.3 MHz
Potência
-
Potência de utilização a 230V em AC11150 W
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Medição
-
Tensão de aquisição de entradapor canal 5V V
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
Ligação
-
Seção transversal do condutor0.5…2.5 mm²
-
modo de ligaçãocom terminais de suspensão de aparafusar
Cabo
-
Comprimento do cabo binário extensível amáx. 5 m
-
Comprimento do cabo binário≈ 20 cm
Configurações
-
Ajuste da lamela na duração do sinal< 1 s
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Equipamento
-
Número de canais de rádio2
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
-
Radiofrequência bidireccionalSim
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
-
changeovertimeforchangeofdirection< 0.6 s
Utilização
-
Tempo de pulsomín. 50 ms
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…45 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TRB521
PDF796 KB -
Acessório do produto
PDF5 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD165 KBVD5180 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TRB521
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para TRB521
PDF1 MB
Mais transferências