![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
EAN
3250615985002
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
Nº de saídas estores/persianas0
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
funções quicklinkfunções de quicklink: comutação, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, controlo forçado
Configuração
-
Nº de módulos0
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoSim
Conectividade
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização195 / 230 / 253 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão de entrada5 V
-
Tensão de serviço230 V AC
Corrente eléctrica
-
Nº de circuitos de entradas1
-
Intensidade nominal10 A
Dimensões
-
Dimensão (Ø x A)53 x 30 mm
Potência
-
Pot.máx.de incandescentes por saída1500 VA
-
Transformadores convencionais800 W
-
Transformadores eletrónicos600 W
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Resistência
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
Medição
-
Tensão de aquisição de entrada5 V V
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Lâmpadas fluorescentes compactas100 W
-
- compensado paralelamente250 W
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V1500 W
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de suspensão de aparafusar
Cabo
-
Comprimento do cabo binário extensível amáx. 5 m
-
Comprimento do cabo20 cm
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Número de saídas1
-
Número de canais de rádio1
-
Nº de canais1
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…45 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TRB501
PDF891 KB -
Acessório do produto
PDF5 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD158 KBVD5170 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TRB501
PDF2 MBDescrição de aplicação ETS para TRB501
PDF1 MB
Mais transferências