Módulo 2 entradas binárias RF KNX pilhas TRB302A
EAN
3250615989291
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitetura
-
ComunicaçãoFrequência de rádio
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
Intensidade de corrente
-
N.º de circuitos de entrada2
Equipamento
-
Tensão de sinal externa necessáriaNão
-
Frequência RF bidirecionalNão
-
Com bateriaSim
-
Para controlo AVACNão
Frequência
-
Frequência de transmissão868 - 868 MHz
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm0
Iluminação
-
Controlo de LEDNão
Materiais
-
MaterialPlástico
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP30
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Tensão
-
Tensão de entrada5 - 5 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,60 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD5141,13 kBBase de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD139,14 kB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,23 MBGuia de Aplicação pt-PT 2020-01-01
PDF1,30 MB
Mais transferências