The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • TRB221

Actuador estores 1 canal RF KNX TRB221

EAN
3250615989307
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

Actuador estores 1 canal RF KNX

TRB221

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Modo de confi­gu­ração
  • Modo de confi­gu­ração supor­tado
    ETS, easy
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Equi­pa­mento
  • Com comando manual
    Sim
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente máx. de comu­tação
    5 A
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    0 - 45 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    0.5 - 2.5 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    0.5 - 2.5 mm²
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    0

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem TRB221 | Hager Portugal

    Descarregar imagem TRB221

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto TRB221 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto TRB221

    Actuador estores 1 canal RF KNX

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A