The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • TR131A
    EAN
    3250615989536
    Quantidade
    1 Uni.

    Acoplador de media RF KNX branco TR131A

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Acoplador de media RF KNX branco

    TR131A

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento do bus
      30 - 30 V
    Cone­ti­vi­dade
    • Proto­colo Radi­o­frequência
      Rádio KNX
    Modo de confi­gu­ração
    • Modo de confi­gu­ração supor­tado
      ETS, easy, quic­klink
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Frequência
    • Frequência
      868300000 - 868300000 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Conexão
    • Tipo de conetor
      Terminal de ligação
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Botão de pres­são/in­ter­rutor
    • Secção trans­versal de entrada do condutor flexível
      0,5 - 2,5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido de entrada
      0,5 - 2,5 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TR131A
    PDF
    Relatório de RoHS TR131A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TR131A | Hager Portugal

      Imagem do produto TR131A

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TR131A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TR131A

      Acoplador de media RF KNX branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • Base de dados KNX

      Imagem Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Portugal

      Logiciel d'application ETS du TR131

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Imagem Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Portugal

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-04-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A