Adaptador de tomada LAN / WIFI TKH181
EAN
3250615919878
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Frequência
-
Frequência de transmissão2400 - 2400 MHz
Conectividade
-
Compatível com Wi-FiSim
Dimensões
-
Altura6,50 mm
Textos
-
CodificaçãoWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-04-13
PDF127,38 kB
Mais transferências