EAN
3250615919854
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
47,38 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • suitableforresistancetestordiodetest
    Não
  • integratedisdngateway
    Não
Conectividade
  • iswificompatible
    Sim
  • Categoria do receptor
    2
  • hasconnectionexternalantenna
    Não
Voltagem
  • Tensão de serviço
    5 V DC
  • Tensão do serviço de BUS
    30 V DC
Dimensões
  • Profundidade
    26.5 mm
  • Profundidade produto instalado
    24.5 mm
  • Altura produto instalado
    75.2 mm
  • Largura produto instalado
    13.8 mm
  • Altura
    203 mm
  • Largura
    77 mm
Potência
  • Consumo
    máx. 250 mA
  • Poder de transmissão de rádio
    < 25 mW
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    150 Mbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    branco
  • Aparência da superfície
    mate
Ligação
  • Número de saídas de rádio
    máx. 512
Equipamento
  • Número de entradas de canal de rádio
    máx. 512
  • fastethernet
    Não
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…45 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA