The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • TJA451
    EAN
    3250615909596
    Quantidade
    1 Uni.

    Kit servidor domovea KNX TJA451

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Kit servidor domovea KNX

    TJA451

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      0 - 45 °C
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Dimen­sões
    • Número de unidades de largura
      10

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem TJA451 | Hager Portugal

      Descarregar imagem TJA451

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto TJA451 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto TJA451

      Kit servidor domovea KNX

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450 | Hager Portugal

      Lokaler Server domovea TJA 450 / Serveur local domovea TJA450

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2013-12-20

      PDF
      1,44 MB
    • Manual

      Imagem Description fonction accès distant domovea EN | Hager Portugal

      Description fonction accès distant domovea EN

      Domovea - Remote access

      PDF
      1,95 MB
      Imagem Description fonction alarme domovea EN | Hager Portugal

      Description fonction alarme domovea EN

      Domovea - Alarm

      PDF
      664,39 kB
      Imagem Description fonction portier domovea EN | Hager Portugal

      Description fonction portier domovea EN

      Domovea - Doorphone

      PDF
      1,38 MB
      Imagem Description fonction programmation domovea EN | Hager Portugal

      Description fonction programmation domovea EN

      Domovea - Programming

      PDF
      3,33 MB
      Imagem Description fonction séquences domovea EN | Hager Portugal

      Description fonction séquences domovea EN

      Domovea - Sequences

      PDF
      3,00 MB
      Imagem Documentation installation domovea EN | Hager Portugal

      Documentation installation domovea EN

      Domovea - Installer manual

      PDF
      5,83 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A