![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Acesso remoto domovea TJ550
EAN
3250615905505
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Configurações
-
Língua(s)multilíngua
Equipamento
-
Nº de endereços de grupo1000
Software
-
licençadados de licença em USB stick
-
Tipo de Licençavisualização
Identificação
-
SistemaWindows
Instruções
-
Texto particularAcesso mundial a um sistema KNX através do portal de software domovea e do servidor domovea!
-
Texto de indicaçãoLicença do servidor Berker domovea através do portal web domovea www.domovea.com
Documentos
-
Imagem do produto
-
Técnico (produto único)
Manuais de Programação em Inglês
MANUAIS_PROGRAMACAO.zip
ZIP13 MB
Mais transferências