Interface KNX/USB TH101

EAN
3250615881014
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Este produto foi descontinuado. Esta página, no entanto, continua disponível para proporcionar informação adicional. Referência nova: TYFS122

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    bus EIB
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Compatibilidade
  • Transmissão
    protocolos de transmissão compatíveis com USB 1.1/2.0
  • requisitos do sistema:
    Requisitos do sistema: Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP e Vista
Conectividade
  • conectores / terminais
    com tomada USB tipo B para tráfego de dados (alimentação de tensão por PC)
Voltagem
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Dimensões
  • Largura
    2 modules
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.15 W
  • Potência dissipada no cabo
    0.15 W
Armazenamento
  • Taxa de transferência de dados
    9.6 kBd
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Ligação
  • Tipo de ligador
    Ligador USB
Cabo
  • Comprimento cabo USB
    máx. 5 m
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
  • programar
    programável com ETS3 de V1,0.0
Equipamento
  • Tipo de interface
    USB
Software
  • Actualização
    com Flash-Controller
  • Aplicação
    ligação bus/PC
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA