Contador energia p/ TI KNX TE370

EAN
3250615853707
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
814,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
Comandos e indicadores
  • Indicação / visor
    visor LC com iluminação
  • Interruptores de selecção manual / botões
    com um botão de operação manual para percorrer os valores
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230/400 V~ +/- 15%
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    8 mA
  • Mudança de corrente
    10 mA
  • Corrente de referência
    5 A
  • I máx do circuito de medida
    5 A
Dimensões
  • Largura
    4 modules
Potência
  • Potencia absorbida de la unidad de medida
    por condutor externo máx. 2.8 VA
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
Medição
  • Contador de energia reactiva
    Sim
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…10 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • conexão bus
    ligação bus por meio de terminal
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Equipamento
  • Tipo de contador eléctronico
    outro
Padrões
  • Certificação PTB
    1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA