Contador energia directo 100A KNX TE360
EAN
3250615853608
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Comandos e indicadores
-
Interruptores de selecção manual / botõescom um botão de operação manual para percorrer os valores
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230/400 V~ +/- 15%
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)8 mA
-
Mudança de corrente80 mA
-
I máx do circuito de medida100 A
Dimensões
-
Largura7 modules
Potência
-
Potência total dissipada em IN2 W
Medição
-
Contador de energia reactivaNão
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)2.5…35 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)2.5…35 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Equipamento
-
Radiofrequência bidireccionalNão
-
Tipo de contador eléctronicooutro
Padrões
-
Certificação PTB1
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TE360
PDF872 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TE360
PDF457 KB
Mais transferências