The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
  • SVN464
  • Apare­lhos modu­lares

Bot.pres c/encrav. 2NA+LED encarn 12/48V SVN464

EAN
3250615725561
Quantidade
12 Peças
Grupo
01
Preço
35,32 €
/ Uni. *
35,32 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Bot.pres c/encrav. 2NA+LED encarn 12/48V

SVN464

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Equi­pa­mento
  • Número de contactos INV
    0
  • Número de contactos NF
    0
  • Número de contactos NA
    2
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Sim
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente de contacto momen­tânea
    16 A
  • Corrente nominal
    16 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    66 mm
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    12 - 48 V

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration SVN464
PDF
Hager Relatório de RoHS SVN464
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SVN464 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SVN464

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN464 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SVN464

    Bot.pres c/encrav. 2NA+LED encarn 12/48V

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SK600 - Comutador inversor 1P 20A
    SK600
    Comutador inversor 1P 20A
    Preço
    72,17 €
    / Uni. *
    72,17 €
    / Uni. *
  • 2
    SBN463 - Interruptor Modular 4P 63A
    SBN463
    Interruptor Modular 4P 63A
    Preço
    43,89 €
    / Uni. *
    43,89 €
    / Uni. *
  • 3
    SBN363 - Interruptor Modular 3P 63A
    SBN363
    Interruptor Modular 3P 63A
    Preço
    35,00 €
    / Uni. *
    35,00 €
    / Uni. *
  • 4
    SBN240 - Interruptor Modular 2P 40A
    SBN240
    Interruptor Modular 2P 40A
    Preço
    16,86 €
    / Uni. *
    16,86 €
    / Uni. *
  • 5
    SBN332 - Interruptor Modular 3P 32A
    SBN332
    Interruptor Modular 3P 32A
    Preço
    25,05 €
    / Uni. *
    25,05 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A