The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • SVN441

Bot. pres. imp. 2NF+LED verde 230VAC SVN441

EAN
3250615722010
Quantidade
12 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Bot. pres. imp. 2NF+LED verde 230VAC

SVN441

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Equi­pa­mento
  • Número de contactos INV
    0
  • Número de contactos NF
    2
  • Número de contactos NA
    0
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Sim
Corrente elétrica
  • Corrente de contacto momen­tânea
    16 A
  • Corrente nominal
    16 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    66 mm
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

REACH declaration SVN441
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SVN441 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SVN441

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN441 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SVN441

    Bot. pres. imp. 2NF+LED verde 230VAC

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A