Botão de pressão impulso 1NF SVN321

EAN
3250615721792
Quantidade
12 PCEs
Grupo
01
13,47 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    250 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
  • Tensão de comutação
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
  • Mudança de corrente
    16 A
  • Corrente de curto-circuito coordenada com Disjuntor curva B 16A
    1000A [Prot:16AcurveB]
  • Corrente de curto-circuito coordenada com fusível 16 gI-gG
    1000A [Prot:16AgG]
  • Corrente térmica ao ar livre
    16 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    66 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    15000
  • Nº de manobras mecânicas
    15000
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    não se aplica
Equipamento
  • Número de contactos NF
    1
  • Número de contactos NA
    0
  • Nº de contactos inversores
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…50 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA