Sinalizador LED azul 12/48V AC/DC SVN134
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui250 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp2000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue12 - 48 V
-
Tipo de alimentação de tensãoAC/DC
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 50 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.75 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.75 - 10 mm²
-
Tipo de casquilhoFixo
Potência
-
Potência total dissipada em IN0,33 W
-
Potência por ponto de carregamento0
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura17,50 mm
-
Profundidade62 mm
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorAzul
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto SVN134
Sinalizador LED azul 12/48V AC/DC
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Mais transferências