Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC • SVN133 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhos modu­lares
            • Potên­cia, comando e sina­li­zação
            • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
            • SVN133
            SVN133 - Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC
            SVN133 - Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC

            Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC

            SVN133

            SVN133 - Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC
            SVN133 - Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC
            • Apare­lhos modu­lares

            Sinalizador LED laranja 12/48V AC/DC SVN133

            EAN
            3250615725493
            Quantidade
            12 Peças
            Grupo
            01
            Preço
            9,09 €
            / Uni. *
            9,09 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Características técnicas

            Capa­ci­dade
            • Número de módulos
              1
            Frequência
            • Frequência
              50 - 60 Hz
            Tensão
            • Tensão nominal de isola­mento Ui
              250 V
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              2000 V
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              12 - 48 V
            • Tipo de alimen­tação de tensão
              AC/DC
            Condi­ções de utili­zação
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -20 - 50 °C
            • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
              -40 - 80 °C
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de liga­ções
              Terminal de para­fuso
            Liga­ções
            • Secção trans­versal de condutor flexível
              0.75 - 6 mm²
            • Secção trans­versal de condutor rígido
              0.75 - 10 mm²
            • Tipo de casquilho
              Fixo
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              0,33 W
            • Potência por ponto de carre­ga­mento
              0
            Dimen­sões
            • Altura
              83 mm
            • Largura
              17,50 mm
            • Profun­di­dade
              62 mm
            Ilumi­nação
            • Tipo de lâmpada
              LED
            Mate­riais
            • Cor
              Cor-­de-­la­ranja
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Certificações e documentos

            REACH declaration SVN133 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem SVN133 | Hager Portugal

              Descarregar imagem SVN133

            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2023-09-13

              PDF
              574,93 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              SA240 - Interruptor bipolar 2x40A 2,5M
              SA240
              Interruptor bipolar 2x40A 2, 5M
              Preço
              50,63 €
              / Uni. *
              50,63 €
              / Uni. *
            • 2
              SA263 - Interruptor bipolar 2x63A 2,5M
              SA263
              Interruptor bipolar 2x63A 2, 5M
              Preço
              58,88 €
              / Uni. *
              58,88 €
              / Uni. *
            • 3
              SA280 - Interruptor bipolar 2x80A 2,5M
              SA280
              Interruptor bipolar 2x80A 2, 5M
              Preço
              109,28 €
              / Uni. *
              109,28 €
              / Uni. *
            • 4
              SA440 - Interruptor tetrapolar 4x40A 4,5M
              SA440
              Interruptor tetrapolar 4x40A 4, 5M
              Preço
              77,86 €
              / Uni. *
              77,86 €
              / Uni. *
            • 5
              SA463 - Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5M
              SA463
              Interruptor tetrapolar 4x63A 4, 5M
              Preço
              85,85 €
              / Uni. *
              85,85 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A