The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SVN124
    EAN
    3250615721662
    Quantidade
    12 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Sinalizador LED azul 230V AC SVN124

    Preço
    10,23 €
    / Uni. *
    10,23 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Sinalizador LED azul 230V AC

    SVN124

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 10 mm²
    • Tipo de casquilho
      Fixo
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,80 W
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      62 mm
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Mate­riais
    • Cor
      Azul
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SVN124
    PDF
    Relatório de RoHS SVN124
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SVN124 | Hager Portugal

      Imagem do produto SVN124

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN124 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SVN124

      Sinalizador LED azul 230V AC

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBM232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBM232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN325 - Interruptor Modular 3P 25A
      SBN325
      Interruptor Modular 3P 25A
      Preço
      26,10 €
      / Uni. *
      26,10 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN225 - Interruptor Modular 2 Pólos 25A
      SBN225
      Interruptor Modular 2 Pólos 25A
      Preço
      16,37 €
      / Uni. *
      16,37 €
      / Uni. *
    • 4
      SBB232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBB232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *
    • 5
      SBT232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBT232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A