The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SVN123
    Sinalizador LED laranja 230V AC SVN123 perfeito para uma sinalização direta no quadro elétrico, principalmente para quadros elétricos sem porta, ou com porta transparente.
    EAN
    3250615721648
    Quantidade
    12 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Sinalizador LED laranja 230V AC SVN123

    Preço
    10,23 €
    / Uni. *
    10,23 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Sinalizador LED laranja 230V AC

    SVN123

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.75 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.75 - 10 mm²
    • Tipo de casquilho
      Fixo
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,80 W
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      62 mm
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Mate­riais
    • Cor
      Laranja
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SVN123
    PDF
    Relatório de RoHS SVN123
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SVN123 | Hager Portugal

      Imagem do produto SVN123

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN123 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SVN123

      Sinalizador LED laranja 230V AC

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBM232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBM232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN325 - Interruptor Modular 3P 25A
      SBN325
      Interruptor Modular 3P 25A
      Preço
      26,10 €
      / Uni. *
      26,10 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN225 - Interruptor Modular 2 Pólos 25A
      SBN225
      Interruptor Modular 2 Pólos 25A
      Preço
      16,37 €
      / Uni. *
      16,37 €
      / Uni. *
    • 4
      SBB232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBB232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *
    • 5
      SBT232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      SBT232
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
      Preço
      21,50 €
      / Uni. *
      21,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A